Zwenkaandrijving DAPS-0106-090-R-F0507-T4

8030605

GTIN: 4052568280659

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
106 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F05 - F07
Asaansluiting
T17