Zwenkaandrijving DAPS-0360-090-R-F0710-T4
8030608
GTIN: 4052568280680
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
360 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F07 - F10
Asaansluiting
T22