Magneetspoel VACF-B-B2-5
8030801
GTIN: 4052568280857
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
12 V DC: 3,4 W
Beschermingsklasse
IP65
Beperking omgevings- en mediumtemperatuur
-20 - 50 °C