Magneetspoel VACF-B-C1-16B
8030815
GTIN: 4052568280970
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
110/120 V AC: 50/60 Hz, inschakelvermogen 4,4 VA, houdvermogen 3,3 VA
Beschermingsklasse
IP65
Beperking omgevings- en mediumtemperatuur
-20 - 50 °C