Magneetspoel VACF-B-C1-3W

8030817

GTIN: 4052568280987

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
230/240 V AC: 50/60 Hz, inschakelvermogen 5,8 VA, houdvermogen 4,6 VA
Beschermingsklasse
IP65
Beperking omgevings- en mediumtemperatuur
-20 - 50 °C