Magneetspoel VACF-A-A1-7
8030823
GTIN: 4052568281014
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
48 V DC: 2,8 W
Beschermingsklasse
IP65
Beperking omgevings- en mediumtemperatuur
-20 - 50 °C