Magneetspoel VACF-A-A1-7A

8030825

GTIN: 4052568281038

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
48 V AC: 50/60 Hz, inschakelvermogen 2,5 VA, houdvermogen 1,7 VA
Beschermingsklasse
IP65
Beperking omgevings- en mediumtemperatuur
-20 - 50 °C