Magneetspoel VACF-A-A1-16B
8030826
GTIN: 4052568281045
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
110/120 V AC: 50/60 Hz, inschakelvermogen 2,7 VA, houdvermogen 1,9 VA
Beschermingsklasse
IP65
Beperking omgevings- en mediumtemperatuur
-20 - 50 °C