Magneetspoel VACF-A-A1-3W
8030828
GTIN: 4052568281052
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
230/240 V AC: 50/60 Hz, inschakelvermogen 3,9 VA, houdvermogen 2,8 VA
Beschermingsklasse
IP65
Beperking omgevings- en mediumtemperatuur
-20 - 50 °C