Stoterventiel VMEF-S-M52-E-G14
8031304
GTIN: 4052568293901
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar
Bouwbreedte
20 mm