Stoterventiel VMEF-SC-M52-M-G18

8031320

GTIN: 4052568428426

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
750 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Bedrijfsdruk
2.5 bar - 10 bar
Bouwbreedte
20 mm