Verbindingskabel NEBV-C1SW2L-P-K-5-N-LE2-S9
8032626
GTIN: 4052568428624
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Contactdoos, smal
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
Aansluitschema vorm C conform EN 175301-803
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
open einde
Kabellengte
5 m