Verdeler NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-0.3L-M8G4-5R
8035774
GTIN: 4052568285043
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Y-verdeler met kabel aan beide zijden
Kabellengte 1
5 m
Kabellengte 2
0.3 m
Beschermingsklasse
IP65 - IP68 - IP69K
Stroombelastbaarheid bij 40°C
3 A