Verdeler NEDY-L2R1-V1-C1W4L-U-0.3L-M12G4-2.5R

8035783

GTIN: 4052568285135

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Y-verdeler met kabel aan beide zijden
Kabellengte 1
2.5 m
Kabellengte 2
0.3 m
Beschermingsklasse
IP65 - IP67
Stroombelastbaarheid bij 40°C
4 A