Verdeler NEDY-L2R1-V1-Z4W2Z-U-0.3L-M12G4-2.5R
8035787
GTIN: 4052568285173
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Y-verdeler met kabel aan beide zijden
Kabellengte 1
2.5 m
Kabellengte 2
0.3 m
Beschermingsklasse
IP65
Stroombelastbaarheid bij 40°C
1 A