Kunststofslang PAN-R-22X2-SW

8036207

GTIN: 4052568285258

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
22 mm
Binnen-Ø
18 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 14 bar
Omgevingstemperatuur
-30 °C - 80 °C