Debietsensor SFAW-32-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12
8036873
GTIN: 4052568285296
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Eindwaarde voor stromingskarakteristiek
32 l/min
Bedrijfsmedium
Vloeibare media - Water - Neutrale vloeistoffen
Bedrijfsdruk
0 bar - 12 bar
Vloeistofaansluiting
Inwendige schroefdraad G3/4
Stroomrichting
Unidirectioneel - P1 -> P2