Debietsensor SFAW-100T-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12

8036876

GTIN: 4052568285326

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Eindwaarde voor stromingskarakteristiek
100 l/min
Bedrijfsmedium
Vloeibare media - Water - Neutrale vloeistoffen
Bedrijfsdruk
0 bar - 12 bar
Vloeistofaansluiting
Inwendige schroefdraad G3/4
Stroomrichting
Unidirectioneel - P1 -> P2