Debietsensor SFAW-100T-TG1-E-PNLK-PNVBA-M12
8036878
GTIN: 4052568285340
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Eindwaarde voor stromingskarakteristiek
100 l/min
Bedrijfsmedium
Vloeibare media - Water - Neutrale vloeistoffen
Bedrijfsdruk
0 bar - 12 bar
Vloeistofaansluiting
Inwendige schroefdraad G1
Stroomrichting
Unidirectioneel - P1 -> P2