Vacuümgenerator OVEM-05-H-B-QO-CE-N-1PD
8037697
GTIN: 4052568285685
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.45 mm
Max. vacuüm
93 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
6 l/min