Magneetspoel VACC-S18-120-A1-1

8040580

GTIN: 4052568286088

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Vorm A - Stekker - conform EN 175301-803
Spoeleigenschappen
24 V DC: 12,0 W
Beschermingsklasse
IP65