Steekschroefkoppeling QS-G3/4-22
8040613
GTIN: 4052568286118
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G3/4
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 22 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 14 bar
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 80 °C
Nominale doorlaat
20 mm