Magneetspoel VACC-S18-120-A1-1A

8040890

GTIN: 4052568286125

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Vorm A - Stekker - conform EN 175301-803
Spoeleigenschappen
24 V AC: 50/60 Hz, vermogen 12,0 VA
Beschermingsklasse
IP65