Spindelas ELGA-BS-KF-70-200-0H-10P-ML

8041817

GTIN: 4052568286187

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
70
Max. toevoerkracht Fx
650 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Werkslag
200 mm