Spindelas ELGA-BS-KF-70-400-0H-10P-ML

8041819

GTIN: 4052568286200

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
70
Max. toevoerkracht Fx
650 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Werkslag
400 mm