Spindelas ELGA-BS-KF-80-500-0H-10P-ML

8041826

GTIN: 4052568286279

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
80
Max. toevoerkracht Fx
1600 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Werkslag
500 mm