Spindelas ELGA-BS-KF-80-100-0H-20P-ML
8041829
GTIN: 4052568286309
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
80
Max. toevoerkracht Fx
1600 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Werkslag
100 mm