Spindelas ELGA-BS-KF-80-200-0H-20P-ML

8041830

GTIN: 4052568286316

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
80
Max. toevoerkracht Fx
1600 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Werkslag
200 mm