Spindelas ELGA-BS-KF-120-100-0H-10P-ML

8041836

GTIN: 4052568286378

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
120
Max. toevoerkracht Fx
3400 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Werkslag
100 mm