Spindelas ELGA-BS-KF-120-600-0H-10P-ML

8041841

GTIN: 4052568286422

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
120
Max. toevoerkracht Fx
3400 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Werkslag
600 mm