Spindelas ELGA-BS-KF-120-400-0H-25P-ML

8041846

GTIN: 4052568286477

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
120
Max. toevoerkracht Fx
3400 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Werkslag
400 mm