Tandriemas ELGA-TB-KF-70-800-0H
8041855
GTIN: 4052568286552
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
70
Max. toevoerkracht Fx
350 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,08 mm
Werkslag
800 mm