Tandriemas ELGA-TB-KF-70-1000-0H
8041856
GTIN: 4052568286569
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
70
Max. toevoerkracht Fx
350 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,08 mm
Werkslag
1000 mm