Tandriemas ELGA-TB-KF-80-1000-0H
8041862
GTIN: 4052568286620
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
80
Max. toevoerkracht Fx
800 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,08 mm
Werkslag
1000 mm