Tandriemas ELGA-TB-KF-120-1200-0H
8041869
GTIN: 4052568286699
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
120
Max. toevoerkracht Fx
1300 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,08 mm
Werkslag
1200 mm