Tandriemas ELGA-TB-KF-120-1500-0H
8041870
GTIN: 4052568286705
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
120
Max. toevoerkracht Fx
1300 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,08 mm
Werkslag
1500 mm