Magneetventiel VUVG-B14Z-M32C-AZT-F-1T1L-EX2C
8041970
GTIN: 4052568434915
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
320 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Flens
Bedieningswijze
Elektrisch