Magneetventiel VUVG-BK14-T32C-AT-F-1R8L-S
8042574
GTIN: 4052568286989
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
350 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Flens
Bedieningswijze
Elektrisch