• Producten
  • Downloads

Het compacte ventiel

Individuele ventielen VUVG – voor meer power bij kleiner volume! Aantrekkelijk geprijsd, overtuigend en snel gemonteerd. Altijd wanneer u een bijzonder hoog debiet bij klein volume nodig hebt en de toepassingen snel zijn – zoals bij de montage van kleine onderdelen en in de elektronica-, levensmiddelen- en verpakkingsindustrie.

Weinig ruimte? Geen probleem!

VUVG is ontworpen voor kleine inbouwruimtes.

Snel, veilig, eenvoudig

Bestelling, inbouw, installatie. Dankzij onverliesbare schroeven, geïntegreerde, vergrendelde afdichting, uiteenlopende voorgemonteerde kabels en elektrische aansluitingen.

Klein volume – groot vermogen

De beste voetafdruk: voor tot 100% meer debiet bij een hogere energiedichtheid.

Click! Eenvoudig vastklikken – Klaar

E-box met talrijke aansluitmogelijkheden voor een optimale integratie in uw installatieconcept.

VUVG-...-S met gefocuste kenmerken

Gefocuste kenmerken in beproefde Festo-kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs: het nieuwe familielid VUVG-...-S. Wereldwijd in grote hoeveelheden verkrijgbaar als onderdeel van het kernprogramma!

Productlevensduur: VUVG-serie

Onze VUVG-serie biedt u een lange gebruiksduur en bespaart bedrijfskosten. Niet alleen onderhoudskosten kunnen worden verlaagd, maar ook productie-uitval kan worden vermeden. Laat u in de video ook overtuigen door de vele andere voordelen.