Combinatie van verzorgingseenheden MSB4-1/4:C3:J120:D14-WP

8042666

GTIN: 4052568287016

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1600 l/min
Drukregelbereik
4 bar - 7 bar
Filterfijnheid
40 µm