Combinatie van verzorgingseenheden MSB4-1/4:C3:J120:F12-WP
8042667
GTIN: 4052568287023
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1750 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 7 bar
Filterfijnheid
40 µm