Combinatie van verzorgingseenheden MSB6-1/2:C3:J120:D14-WP

8042670

GTIN: 4052568287054

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
4400 l/min
Drukregelbereik
4 bar - 7 bar
Filterfijnheid
40 µm