Combinatie van verzorgingseenheden MSB6-1/2-FRC13:J120M1
8042673
GTIN: 4052568287085
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
4800 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 7 bar
Filterfijnheid
40 µm