Zwenkaandrijving DFPD-40-RP-90-RS30-F0507-R3-EP
8047629
GTIN: 4052568287474
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
14 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F0507
Asaansluiting
T14