Zwenkaandrijving DFPD-40-RP-90-RS60-F04
8047636
GTIN: 4052568287528
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
28 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F04
Asaansluiting
T11