Zwenkaandrijving DFPD-20-RP-90-RS60-F03
8047645
GTIN: 4052568287566
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
14.7 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F03
Asaansluiting
T9