Verbindingskabel NEBV-Z4WA2-E-0.2-N-Z1W2-S1
8047681
GTIN: 4052568287702
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
Aansluitschema ZC, metrieke schroef
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
Aansluitschema ZB, zelftappende schroef
Kabellengte
0.2 m