Verbindingskabel NEBV-Z4WA2L-R-E-0.2-N-Z1W2-S1

8047682

GTIN: 4052568287719

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
Aansluitschema ZC, metrieke schroef
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
Aansluitschema ZB, zelftappende schroef
Kabellengte
0.2 m