Verbindingskabel NEBV-Z4WA2L-R-E-0.5-N-M8G3-S1

8047683

GTIN: 4052568287726

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
Aansluitschema ZC, metrieke schroef
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
M8x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-104
Kabellengte
0.5 m