Zwenkaandrijving DFPD-240-RP-90-RD-F0710
8048125
GTIN: 4052568287917
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
234.3 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F0710
Asaansluiting
T22